GASGAUGECHEM-SW

Gasfühler-Chemie-Updater

GASGAUGECHEM-SW

Downloads

Überblick

Das Installationsprogramm für den Gas Gauge Chemistry Updater enthält Daten, die vom Tool bqEvaluation / bqEVSW / bqEASY für die Auswahl der richtigen oder der bestmöglichen Chemie-Identifizierungs-Datei für Ihren Akkupack verwendet werden.

Die ZIP-Datei für die Aktualisierung der Chemie-Daten von Battery Management Studio (bqStudio) enthält Daten, die von bqStudio für Auswahl der richtigen oder der bestmöglichen Chemie-Identifizierungs-Datei für Ihren Akkupack verwendet werden. Für die aktuelle ZIP-Datei für die Aktualisierung der Chemie-Daten von bqStudio ist möglicherweise eine aktualisierte Version von bqStudio erforderlich. Ältere Versionen von bqStudio sind möglicherweise nur mit einer älteren Version der ZIP-Datei für die Aktualisierung der Chemie-Daten kompatibel. Bitte lesen Sie die Versionshinweise auf den Download-Seiten für Batterie Management Studio (bqStudio) und Chemistry Updater, um weitere Informationen zu erhalten.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Designtool

GASGAUGECHEM-SW Gas Gauge Chemistry Updater

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40-R1 SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V160 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80A-V110 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27505-J2 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24
Download-Optionen

GASGAUGECHEM-SW Gas Gauge Chemistry Updater

close
Aktuelle Version
Version: 1221
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Chemistry Updater for Battery Management Studio (bqStudio) software

SHA-256-Prüfsumme

Chemistry Updater installer for bq Evaluation/bqEasy software (Legacy Support)

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40-R1 SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V160 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80A-V110 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27505-J2 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24

Dokumentation

Versionsinformationen

Important Note: The latest chemistry updater for bqStudio requires bqStudio 1.3.86 or higher.

 

Instructions for bqStudio Chemistry database update:

  • 1. Download the "bqStudio Chemistry Update zip" file and save with extension *.zip
  • 2. Connect an impedance track(IT) enabled gauge to the PC and open Battery Management Studio(bqStudio). bqStudio must autodetect the gauge. Alternatively select impedance track enabled gauge from selection list.
  • 3. From bqStudio "Help" menu select "Update Chemistry". When prompted point bqStudio to the downloaded zip file. Upon successful update, a confirmation message will be shown.
  • 4. For chemistry updaters later than 1090, you must use bqStudio version 1.3.125 Build 10 or later. 

Instructions for bqEVSW Chemistry database update:

  • Run the installer to update the chemistry database used by bq Evaluation / bqEasy software

Step by step instructions for bqStudio and bqEVSW

Zusätzliche Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen

Firmware

BQ27Z746-DEVICE-FW Firmware for BQ27Z746 family of gauges

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ27Z746 Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung
Download-Optionen

BQ27Z746-DEVICE-FW Firmware for BQ27Z746 family of gauges

close
Aktuelle Version
Version: R1-V1.05
Veröffentlichungsdatum: 22.03.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ27Z746 Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung

Dokumentation

Technical Reference Manual

Versionsinformationen

Overview

The BQ27Z746-DEVICE-FW is a firmware (FW)-only release that can be flashed onto any existing hardware such as BQ27Z746 product. The firmware incorporates the patented Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, differential battery sensing analog output, and authentication for 1-series cell li-ion and li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ27Z746-DEVICE-FW firmware enables the device and measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in li-ion or li-polymer batteries, and reports this information to the system host controller. The integrated protection provide safety protection against Over Voltage (OVP), Under Voltage (UVP), Over Current in Charge/Discharge (OCC/OCD), Short Circuit Discharge (SCD), and Battery Sensing Protections (BCP, BCN, BDP and BDN).

SHA-2 authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

BQ27Z746-DEVICE-FW is usable on any previous version of the BQ27Z746 hardware.

Features

Supports pack-side gauging including enhanced state of health (SOH) algorithm

Fast QMax update option based on predicted OCV

SHA-256 authentication responder for increased battery pack security

Sophisticated charge algorithms:

  •   JEITA
  •     Enhanced charging
  •     RSOC() charging compensation option

Low current modes options:

  •     Sleep
  •     Ship
  •     Shelf
  •     Shutdown

Neuheiten

  • New features and bug fixes to BQ27Z746 firmware.  
Support-Software

SLUC261 Gas Gauge Chemistry Updater Setup v7.82

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40 SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z45 SBS 1.1-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie und erweitertem Ladealgorithmus BQ20Z70-V150 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27000 Gasfühler-IC für Li-Ion- und Li-Pol-Akkus mit einer Zelle BQ27010 Lithium-Ionen- und Li-pol-Batterie-Gasfühler-IC für tragbare Anwendungen, mit HDQ BQ27200 Lithium-Ionen- und Li-Pol-Batterie-Gasfühler-IC mit einer Zelle und I2C-Schnittstelle BQ27210 Lithium-Ionen- und Li-pol-Batterie-Gasfühler-IC für tragbare Anwendungen, mit I2C BQ27425-G1 Systemseitige Impedance Track™ Ladestandsanzeige mit direktem Akkuanschluss| Batterie-Ladestand BQ27505-J5 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29
Download-Optionen

SLUC261 Gas Gauge Chemistry Updater Setup v7.82

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.0H.0Y
Veröffentlichungsdatum: 29.03.2020
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40 SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z45 SBS 1.1-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie und erweitertem Ladealgorithmus BQ20Z70-V150 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27000 Gasfühler-IC für Li-Ion- und Li-Pol-Akkus mit einer Zelle BQ27010 Lithium-Ionen- und Li-pol-Batterie-Gasfühler-IC für tragbare Anwendungen, mit HDQ BQ27200 Lithium-Ionen- und Li-Pol-Batterie-Gasfühler-IC mit einer Zelle und I2C-Schnittstelle BQ27210 Lithium-Ionen- und Li-pol-Batterie-Gasfühler-IC für tragbare Anwendungen, mit I2C BQ27425-G1 Systemseitige Impedance Track™ Ladestandsanzeige mit direktem Akkuanschluss| Batterie-Ladestand BQ27505-J5 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc261 or www.ti.com/lit/xx/sluc261hy/sluc261hy.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC261. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Update the Chemistry DB in bqEVSW, bqEasy and Batt. Mgmt. Studio (bqStudio) 15.04.2020

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.