LDC507X-SENSOR-DESIGN-TOOL

LDC507x Designtool für Leiterplattensensoren zur Schätzung der Motorposition

LDC507X-SENSOR-DESIGN-TOOL

Downloads

Überblick

Das Designtool LDC5072X ist eine leistungsstarke Ressource zur Beschleunigung des Designs und der Implementierung von induktiven Leiterplattensensoren zur Überwachung der Motorposition mit dem LDC5072-Q1. Das Tool akzeptiert Benutzereingaben für elektrische und mechanische Anforderungen und erzeugt einen induktiven Leiterplattensensor und ein unterstützendes Ziel. Das Tool ist auch in der Lage, ein Layout zu erzeugen, das sowohl die Gerber-Dateien als auch die Spice-Modelle des Benutzerdesigns unterstützt. Die Spice-Modelle unterstützen eine schnelle, vorläufige Evaluierung des Benutzerdesigns. Layout-Gerber-Dateien für den Sensor, das Ziel und eine Evaluierungsplatine des Benutzerdesigns vereinfachen die Hardware-Prototypentwicklung und die Evaluierung.

Dieses Tool generiert Gerber-Dateien für ein Evaluierungsplatine, das den Sensor und den LDC5072-Q1 enthält.

Wenn Sie möchten, dass die PDF-Versionen der Platinendateien nach der Generierung angezeigt werden, laden Sie bitte die Datei gerber2pdf.exe von https://sourceforge.net/projects/gerber2pdf/files/ herunter und legen Sie sie im Installationsordner LDC5072_Sensor_Designer/application als gerber2pdf_ALT.exe ab.

Wenn gerber2pdf_ALT.exe fehlt, erinnert Sie das Tool mit dem folgenden Text:

  • Gerber2pdf.exe kann nicht gefunden werden.

Laden Sie sie unter ti.com oder https://sourceforge.net/projects/gerber2pdf/ herunter, wenn Sie die Gerber-Dateien als pdf-Dateien anzeigen möchten. Speichern Sie die Datei unter Application/Gerber2pdf_alt.exe.

Merkmale
  • Erstellen eines induktiven Sensordesigns auf der Grundlage elektrischer und mechanischer Anforderungen              
  • Bewertung und Iteration eines Designs mit Spice-Modellen, die vom Tool generiert wurden.
  • Hardware für das Prototypendesign mit Gerber-Leiterplattenlayouts, die mit dem Tool erstellt wurden.
  • Eine Anleitung für die Installation und die ersten Schritte sind im Download enthalten.

  • Tool-Installationsprogramm
  • Software-Manifest
  • Installationsleitfaden
  • Anleitung Erste Schritte

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Melden Sie sich bei Ihrem myTI-Konto an
  2. Installationsdateien herunterladen und entpacken
  3. Folgen Sie den Schritten in der Download-Installationsanleitung oder der Kurzanleitung
  4. Das Tool installieren
  5. Starten Sie Ihr erstes Design!

Downloads

Designtool

LDC5072-Q1-SENSOR-DESIGN-TOOL The LDC5072-Q1 sensor design tool provides an inductive PCB sensor design, supporting layout files, and a spice model of a motor-monitoring system.

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Induktive Sensor-AFEs
LDC5072-Q1 Induktives Positionssensor-Frontend mit Sinus/Cosinus-Schnittstelle für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LDC5072Q1EVM LDC5072–Q1 Evaluierungsmodul für induktive Positionssensorschnittstelle mit Sinus-/Kosinus-Ausgängen
Download-Optionen

LDC5072-Q1-SENSOR-DESIGN-TOOL The LDC5072-Q1 sensor design tool provides an inductive PCB sensor design, supporting layout files, and a spice model of a motor-monitoring system.

close
Aktuelle Version
Version: 2.0
Veröffentlichungsdatum: 18.08.2023

Installer for LDC5072-Q1 sensor design tool

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Induktive Sensor-AFEs
LDC5072-Q1 Induktives Positionssensor-Frontend mit Sinus/Cosinus-Schnittstelle für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LDC5072Q1EVM LDC5072–Q1 Evaluierungsmodul für induktive Positionssensorschnittstelle mit Sinus-/Kosinus-Ausgängen

Versionsinformationen

  • This tool generates Gerber files for an evaluation board containing the sensor and LDC5072.

     If you would like to have PDF versions of the board files displayed after Gerbers are generated,

    then please download the gerber2pdf.exe file from https://sourceforge.net/projects/gerber2pdf/files/

    and place it within the installation folder LDC5072_Sensor_Designer/application as gerber2pdf_ALT.exe.

  • If gerber2pdf_ALT.exe is missing, then the tool will reminder you with the text:

    Cannot find Gerber2pdf.exe.

    Please download from ti.com or

    https://sourceforge.net/projects/gerber2pdf/

    if you would like to view the Gerber files as pdfs.

    Save the file as application/Gerber2pdf_ALT.exe.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Sensor Design Tool Getting Started and Troubleshooting Guide PDF | HTML 27.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.