LEDDRIVER60VSWIFT-CALC

Abwärts-LED-Treiber-Rechner für SWIFT-DC/DC-Wandler mit bis zu 60 V-Eingangsspannung

LEDDRIVER60VSWIFT-CALC

Downloads

Überblick

The LEDDriver60VSWIFT-CALC design calculator is an Excel spreadsheet that facilitates design with the 60V TPS54x60 family of non-synchronous buck converters used as a high-brightness LED driver. The design achieves a constant current supply with an output voltage that varies with changes in the LED forward voltage drop due to variation in the number of LEDs and temperature.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

LEDDRIVER60VSWIFT-CALC TPS54160 60-V Step-Down LED Driver Design Calculator Download

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54060 Abwärtswandler, 3,5 V bis 60V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode TPS54060-EP TPS54060-EP 0,5-A, 60V-DC/DC-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54160 Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 1,5 A, mit Eco-Mode TPS54260 Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 2,5 A, mit Eco-Mode
Download-Optionen

LEDDRIVER60VSWIFT-CALC TPS54160 60-V Step-Down LED Driver Design Calculator Download

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.02.2010
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54060 Abwärtswandler, 3,5 V bis 60V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode TPS54060-EP TPS54060-EP 0,5-A, 60V-DC/DC-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54160 Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 1,5 A, mit Eco-Mode TPS54260 Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 2,5 A, mit Eco-Mode

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic011 or www.ti.com/lit/xx/slic011/slic011.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLIC011. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.