LINUXEZSDK-DAVINCI

Linux-EZ-Softwareentwicklungskit (EZSDK) für DaVinci™ DM814x- und DM816x-Videoprozessoren

LINUXEZSDK-DAVINCI

Downloads

Überblick

Mit dem Linux-EZ-Softwareentwicklungskit (EZ-SDK) können Kunden ihre Bausteine innerhalb von Minuten evaluieren und in weniger als einer Stunde mit der Entwicklung beginnen. Dieses Kit bietet alles, was DaVinci™-Entwickler für die Evaluierung und den Einstieg in die Entwicklung mit den DaVinci™ DM816x-/DM814x-Prozessoren benötigen. Mit dem beiliegenden, auf der grafischen Benutzerschnittstelle (Graphical User Interface, GUI) basierenden Anwendungsstartprogramm lassen sich Demos, Benchmarks und Anwendungen im Handumdrehen starten. Darüber hinaus können Entwickler problemlos Anwendungen entwickeln und zum Anwendungsstartprogramm hinzufügen. Das EZ-SDK enthält außerdem Video-/Audio-Codecs und DSP-beschleunigte Algorithmen sowie Tools wie C6EZRun und C6EZAccel, damit ARM-Entwickler den DSP ganz einfach für Signalverarbeitungsaufgaben nutzen können.

Das DaVinci Linux-EZSDK wird kostenlos von TI bereitgestellt. Es müssen keine Laufzeitlizenzgebühren gezahlt werden.

Merkmale
  • Linux-Unterstützung auf Basis des Kernels 2.6.37+
  • Android Gingerbread-Unterstützung
  • Audio-/Video-Codecs
  • Anwendungsbeispiele: vorkonfigurierte Projekte für vernetzte Audio-/Video-Anwendungen
  • Matrix-Anwendungsstartprogramm und einheitliches Installationsprogramm für alle Ziel- und Hostanwendungen
  • Schneller Einstieg in die Entwicklung
  • Unterstützt von CCStudio v5 (Eclipse 5.0): Kompilieren, erstellen, debuggen
  • CodeSourcery Lite-GCC-Toolchain
  • SDK-Plug-in für Qt-Grafik
  • OpenMax-Bibliotheken und ToolBox-Demos
Produktumfang:
Das DaVinci™ Linux-SDK enthält die folgenden Komponenten:
  • Linux-Kernel 2.6.37
  • Bootloader
  • Dateisystem
  • QT/Webkit-Anwendungsframework
  • Auf der grafischen Benutzerschnittstelle (Graphical User Interface, GUI) basierendes Anwendungsstartprogramm
  • 3D-Grafik-Support
  • Beispielanwendungen
  • Host-Tools einschließlich Flash-Tool und Pin-MUX-Dienstprogramm
  • Leitfaden für die Softwareentwicklung
  • DSP-Softwarekomponenten: BIOS6.3, MFP3.21 und Syslink
  • HDVICP2-beschleunigte Codecs: H.264 Kodierung/Dekodierung, MPEG4 Kodierung/Dekodierung, MPEG2 Dekodierung und VC1/WMV9 zum Videodecoder
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Software-Entwicklungskit (SDK)

LINUXEZSDK-DAVINCI Linux EZ Software Development Kit (EZSDK) for DM814x and DM816x - ALPHA

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
ARM-basierte Prozessoren
TMS320DM8127 DaVinci Digitaler Medienprozessor TMS320DM8147 DaVinci Digitaler Medienprozessor TMS320DM8148 DaVinci Digital-Media-Prozessor
Digitale Signalprozessoren (DSPs)
TMS320DM8165 DaVinci Digitaler Medienprozessor TMS320DM8167 DaVinci digitaler Medienprozessor TMS320DM8168 DaVinci digitaler Medienprozessor
Download-Optionen

LINUXEZSDK-DAVINCI Linux EZ Software Development Kit (EZSDK) for DM814x and DM816x - ALPHA

close
Aktuelle Version
Version: 5.05.02.00
Veröffentlichungsdatum: 30.12.2012

Code Sourcery ARM GCC Tool Chain

EZSDK 5.05 Additional sources ISO image [optional]

MD5-Prüfsumme

dm816x-evm EZSDK 5.05 Demo Binaries [optional]

MD5-Prüfsumme

dm814x-evm EZSDK 5.05 Demo Binaries [optional]

MD5-Prüfsumme
Produkte
ARM-basierte Prozessoren
TMS320DM8127 DaVinci Digitaler Medienprozessor TMS320DM8147 DaVinci Digitaler Medienprozessor TMS320DM8148 DaVinci Digital-Media-Prozessor
Digitale Signalprozessoren (DSPs)
TMS320DM8165 DaVinci Digitaler Medienprozessor TMS320DM8167 DaVinci digitaler Medienprozessor TMS320DM8168 DaVinci digitaler Medienprozessor

Dokumentation

Versionsinformationen

Attention C6A816x/AM389x Users: If you have an older EVM that supports only DDR2 Memory, then please read the release notes for important installation and upgrade information before downloading the installer.

Attention DM814x Users: If you have an EVM without an Expansion IO with touchscreen LCD, then please read the release notes for important installation and upgrade information on how to configure your for HDMI display.

Internet Explorer users: right click, select Save As. In the file dialog change the file type to All Files before saving the file (otherwise the installer will be saved as a text file).

5.2 If necessary make the installer executable manually by executing:

5.3 Execute the installer on the host and follow the instructions:

5.4 Once installation is complete, the Software Developers Guide (SDG) will open. Follow the instructions in the SDG to start developing software.

5.5 The SDG and other documentation can be found in the docs folder of the EZSDK installation directory.

5.6 If desired, the SD card referenced in the QSG can be re-created as described in section

in the SDG. Optionally, you can download the Demo Binaries tar.gz file. This package is a subset of the full EZSDK and contains the scripts and documentation required to create an SD card or export the EZSDK filesystem on NFS. Since this package is much smaller than the full EZSDK, you can optionally download it ahead of the full EZSDK installer to quickly evaluate the demonstration applications. To do any software development, you will need to download and install the full EZSDK.

The EZSDK installer already comes with the sources of the TI software. If you want to download the additional source files of the open source components, download them below as an ISO image (

). Note that this is an

download which is not required to develop applications with the EZSDK.

If you prefer a physical disk, please click on

and one will be sent to you by mail. Please include your name and mailing address in the email if requesting a physical DVD.

There is a US $17 shipping and handling fee associated with receiving the CD.

Windows Users - If you are having difficulties with the download see

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
C6RUN-DSPARMTOOL C6EZRun Software-Entwicklungstool für TI DSP+ARM-Bausteine CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen anzeigen Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.