LM5137-LM25137-DESIGN-CALC

LM5137/-Q1 und LM25137/-Q1 Controller Quickstart-Designtool

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC

Downloads

Überblick

Willkommen beim Quickstart-Designtool für die Controllerfamilie LM5137, LM5137-Q1, LM25137 und LM25137-Q1, das für Funktionssicherheitsanwendungen vorgesehen ist. Dieses eigenständige Tool unterstützt Stromversorgungsingenieure und ermöglicht ihnen das Designen eines DC/DC-Abwärtsreglers in einer Konfiguration mit einem oder zwei Ausgängen. Somit kann der Benutzer schnell zu einem optimierten Design gelangen, welches den Anwendungsanforderungen entspricht.

Merkmale
  • Konfigurieren Sie den Controller für Konfigurationen mit zwei Ausgängen, zwei oder mehreren Phasen
  • Bestimmen Sie die Abwärtsinduktivität und die Eingangs-/Ausgangskapazität
  • Auswahl der Komponenten für Softstart, Überstromschutz, Schaltfrequenz und Ausgangsspannungssollwert(e)
  • Optimieren Sie die Werte der Kompensationskomponenten für die Regelkreisstabilität unter Verwendung der Übergangsfrequenz als Leistungsmetrik
  • Überprüfen Sie den Wirkungsgrad des Reglers, die Lösungsgröße und die Verlustleistung der Komponenten unter Verwendung der Umgebungstemperatur als Parameter
  • Überprüfen Sie den automatisch erzeugten Schaltplan und die Stückliste
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM25137 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137F Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137F-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 42 V, 100  LM5137 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137F Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137F-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 80 V, 100 
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM25137F-Q1-EVM5D3 LM25137F-Q1 – Evaluierungsmodul LM5137F-Q1-EVM12V LM5137F-Q1 – Evaluierungsmodul
Download-Optionen

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

close
Aktuelle Version
Version: B6
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2025

LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Controller
LM25137 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137F Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137F-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 42 V, 100  LM5137 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137F Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137F-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 80 V, 100 
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM25137F-Q1-EVM5D3 LM25137F-Q1 – Evaluierungsmodul LM5137F-Q1-EVM12V LM5137F-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
EVM User's guide LM5137F-Q1 12V, 20A Single-Output Evaluation Module PDF | HTML 19.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.