MSP430-HAPTOUCH-SDK

MSP430TCH5E Capacitive Touch mit Haptik Software-Entwicklungskit

MSP430-HAPTOUCH-SDK

Downloads

Überblick

This is a software development kit for the MSP430TCH5E HAPTOUCH booster pack. It also includes MSP430 Launchpad software (for PC communication) and PC applications (to experience PC gaming) with capacitive touch and Immersion Touchsense 2200™ haptics.

Learn more about the MSP430TCH5E HAPTOUCH booster pack.

Merkmale
  • Fully programmable HAPTOUCH boosterpack software development kit.
  • MSP430 Haptics Library featuring Immersion Tourchsense 2200 technology.
  • Code example for use of the haptics library in simple applications

  • \MSP430_Haptics_Library - Core haptics library
    • HapticsLib.lib - A static library file containing the entire MSP430TCH5E Haptics Library
    • HapticsLib.h - A header file allowing access to the library
  • \HapTouch_BoosterPack
    • \MSP430_One_Click_Download_Image - Default BoosterPack and LaunchPad firmware
    • \MSP430_Source_Projects - Code Composer source projects for the one-click-download directory.
    • \PC_Tools
    • \HapTouch_GUI - PC tool to drive haptics and create new haptics sequences, and program them to the BoosterPack.
    • \Touch2Key - Used with the gaming usage mode. Converts capacitive touch button presses to keystrokes, for use with online gaming sites.
    • \PCB_Design_Files - The hardware files needed to create the board.
    • \HapTouch_Eagle - Design files for use with EAGLE
    • \Gerbers - Gerber files for building up your own boards
    • BoosterPack.bat - Invokes the MSP430Flasher to download the default factory image to a BoosterPack, using a UIF430 FET Tool.
    • LaunchPad.bat - Invokes the MSP430Flasher to download the LaunchPad software image to a G2553 mounted onto a G2 LaunchPad.
    • HapTouch_Layout.pdf - A PDF of the layout
    • HapTouch_Schematic.pdf - A PDF of the schematic
    • HapTouch_BOM.txt - Bill of materials
    • AppNote - HapTouch_BoosterPack
  • Manifest.html

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Software-Entwicklungskit (SDK)

MSP430-HAPTOUCH-SDK MSP430TCH5E HAPTOUCH Software Development Kit

Unterstützte Produkte und Hardware

MSP430-HAPTOUCH-SDK MSP430TCH5E HAPTOUCH Software Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025

Zusätzliche Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen

Codebeispiel oder Demo

SLAC619 MSP430TCH5E Code Examples

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
MCUs für die Sensorik
MSP430TCH5E 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Haptik-Fähigkeit, kapazitive Touch-Technologie, 10-Bit-AD
Download-Optionen

SLAC619 MSP430TCH5E Code Examples

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0F
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2020
Produkte
MCUs für die Sensorik
MSP430TCH5E 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Haptik-Fähigkeit, kapazitive Touch-Technologie, 10-Bit-AD

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac619 or www.ti.com/lit/xx/slac619f/slac619f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC619. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch MSP430TCH5E Haptics Library Designer's Guide 09.12.2013
Anwendungshinweis 1-uA Capacitive Grip Detection Based on MSP430 Microcontrollers (Rev. B) 14.08.2013
Anwendungshinweis 10-cm Capacitive Proximity Detection With MSP430 Microcontrollers (Rev. A) 08.07.2013
Anwendungshinweis Capacitive Touch Sensing and SYS/BIOS 12.09.2012
Anwendungshinweis Wireless Remote Controller With Capacitive Touch Pad Using MSP430F51x2 (Rev. A) 17.05.2012

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit für USB MSP-TS430PW28A MSP-TS430PW28A – 28-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F2x- und MSP430G2x-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos