PCM1681SW-LINUX

Linux-Treiber für PCM1681

PCM1681SW-LINUX

Überblick

The Linux driver supports the PCM1681 8-channel audio digital-to-analog converter (DAC), communication through I2C and registers with the ASOC framework of the Linux kernel.

Linux main line status

Available in Linux main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Linux source files

The files associated with this device are:

  1. sound/soc/codecs/pcm1681.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/sound/ti,pcm1681.txt

Source files sound/soc/codecs/pcm1681.c

Linux device tree documenation Documentation/devicetree/bindings/sound/ti,pcm1681.txt

Enabling driver support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or"make nconfig")

Menuconfig location

Symbol: SND_SOC_PCM1681 [=y]Type  : tristatePrompt: Texas Instruments PCM1681 CODEC  Location:    -> Device Drivers      -> Sound card support (SOUND [=y])        -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y])          -> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y])            -> CODEC drivers  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:537  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y]  Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && I2C [=y]

Fixes and code enhancements

 

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen anzeigen Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.