PCM3008SW-LINUX

Linux-Treiber für PCM3008

PCM3008SW-LINUX

Überblick

The Linux driver supports the PCM3008 stereo CODEC, communication through GPIO and registers with the ASOC framework of the Linux kernel.

Linux main line status

Available in Linux main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Linux source files

The files associated with this device are:

  1. sound/soc/codecs/pcm3008.c
  2. sound/soc/codecs/pcm3008.h
Source files sound/soc/codecs/pcm3008.c
Other files sound/soc/codecs/pcm3008.h

 

Enabling driver support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or"make nconfig")

Menuconfig location

Symbol: SND_SOC_PCM3008 [=y]Type  : tristate  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:560  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y]  Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y]

Fixes and code enhancements

 

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen anzeigen Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.