SIMMA-3P-CAN-BUS-SOFTWARE

Simma Software CAN und CAN-FD Gerätetreiber

SIMMA-3P-CAN-BUS-SOFTWARE

Downloads

Überblick

Der CAN- und CAN-FD-Gerätetreiber von Simma Software wurde speziell für unerreichte Kommunikationseffizienz und reduzierte Latenz entwickelt. Dieser Treiber wurde für die nahtlose Integration in Ihre Hardware entwickelt und bietet eine robuste Grundlage für Anwendungen, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitskommunikation über Controller Area Network (CAN)- und flexible Datenraten (CAN-FD)-Protokolle erfordern.

Mehrere TI-Gerätefamilien unterstützen den Flash Bootloader der Software Simma, einschließlich C2000™ -Mikrocontroller (MCUs), MSP432™ -MCUs, Sitara™ -MCUs und der MSPM0.

Merkmale
  • Umfassende Protokollunterstützung: Unser Gerätetreiber ist vollständig kompatibel mit den Standards CAN 2,0 und CAN-FD und stellt sicher, dass Ihre Systeme die neueste Kommunikationstechnologie nutzen können, einschließlich erweiterter Datenframes und erhöhter Datenraten von CAN-FD.    
  • Optimierte Leistung: Unser Treiber bietet eine außergewöhnliche Leistung, die sicherstellt, dass Echtzeit-Datenübertragungen und -Empfang mit größter Effizienz verarbeitet werden.    
  • Einfache Integration: Unser Bausteintreiber wurde speziell für Entwickler entwickelt und bietet eine einfache API, umfangreiche Dokumentation und Beispielcode, um die schnelle und problemlose Integration in Ihre bestehenden Projekte zu ermöglichen.  Vollständiger Quellcode bereitgestellt.    
  • Dedizierter Support: Der Zugang zu einem fachkundigen technischen Support-Team stellt sicher, dass Sie die Anleitung und Unterstützung erhalten, die Sie benötigen, um Ihre CAN/CAN-FD-Kommunikationslösungen erfolgreich zu implementieren und zu pflegen.    
     

Downloads

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Simma Software, Inc..
Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.