SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ CC1xxx-Bausteine

SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

Downloads

Überblick

Erste Schritte beim Überprüfungsprozess für das SimpleLink™ Sub-1 GHz-Hardwaredesign:

  • Schritt 1: Bevor Sie eine Überprüfung anfordern, sollten Sie unbedingt die technische Dokumentation und die Ressourcen für Design und Entwicklung durchsehen, die auf der entsprechenden Produktseite verfügbar sind (siehe Links auf der CC1xxx-Produktseite unten).
  • Schritt 2: Laden Sie das Antragsformular für die Überprüfung des Hardwaredesigns herunter und füllen Sie es aus.
  • Schritt 3: Senden Sie das ausgefüllte Antragsformular für die Überprüfung des Hardwaredesigns UND die erforderlichen Dokumente per E-Mail an: connectivity-sub1ghz-hw-review@list.ti.com

Der SimpleLine-Überprüfungsprozess für das Hardwaredesign stellt eine Möglichkeit bereit, direkt mit einem Fachexperten in Verbindung zu treten, welcher Sie bei der Prüfung Ihres Designs unterstützen und Ihnen ein wertvolles Feedback geben kann. Hier finden Sie einen einfachen dreistufigen Prozess zum Anfordern einer Überprüfung sowie Links zu relevanten technischen Dokumentationen und Ressourcen.

Allgemeine Fragen zum Design sollten Sie in unserem E2E-Forum posten, bevor Sie eine Überprüfung des Sub-1 GHz-Hardwaredesigns anfordern.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden erforderlichen Dokumente zusammen mit dem Antragsformular für die Hardwaredesignüberprüfung zur Sendung bereithalten:

  • Bestätigung, dass alle auf der Produktseite verfügbaren Hardwaredokumente, wie zum Beispiel Datenblätter, Designleitfäden, Benutzerleitfäden und andere Hardwareressourcen, überprüft worden sind
  • Eine PDF-Version (Portable Document Format) des Schaltplans steht zur Überprüfung zur Verfügung
  • Die Stückliste (BOM) steht zur Überprüfung zur Verfügung
  • Details zum Stack-up stehen zur Überprüfung zur Verfügung
  • Gerber-Dateien des Platinendesigns (mit Bauteilplatzierung und Referenzbezeichner) stehen zur Überprüfung zur Verfügung
  • Für komplexere Platinen können wir auch die tatsächliche Designdatenbank (wie zum Beispiel Cadence oder Altium) anfordern

Hinweis: Wenn Sie die genannten Informationen nicht bereitstellen können, richten Sie allgemeine Anfragen bitte an unser E2E-Forum.

Der Überprüfungsprozess für das Sub-1 GHz-Hardwaredesign sollte für die folgenden CC1xxx-Produkte verwendet werden:

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Designtool

SUB1GHZ-HW-DESIGN-REVIEW Hardware design reviews for SimpleLink™ CC1xxx devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1311P3 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz Drahtlos-MCU mit 352 KB Flash und integriertem +20 dBm Leistung CC1312R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1352P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm
Download-Optionen

SUB1GHZ-HW-DESIGN-REVIEW Hardware design reviews for SimpleLink™ CC1xxx devices

close
Aktuelle Version
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 20.09.2023
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1311P3 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz Drahtlos-MCU mit 352 KB Flash und integriertem +20 dBm Leistung CC1312R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1352P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm

Versionsinformationen

Hardware Design Review Request Form for SimpleLink Sub-1GHz Devices

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 12
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Anwendungshinweis RF PCB Simulation Cookbook 09.01.2019
Anwendungshinweis How to Certify Your Bluetooth Product (Rev. N) PDF | HTML 18.11.2025
Anwendungshinweis CC13xx/CC26xx Hardware Configuration and PCB Design Considerations (Rev. H) PDF | HTML 02.05.2024
Anwendungshinweis CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) PDF | HTML 20.10.2022
Anwendungshinweis Optimizing the SimpleLink CC1352P for Coin Cell Operation at 10 dBm Output Power (Rev. C) PDF | HTML 08.12.2020
Anwendungshinweis Matched Filter Balun for CC1352 and CC1352P (Rev. A) PDF | HTML 28.06.2019
Anwendungshinweis DN039 -- IPC for 868/915 MHz operation with the CC112x, CC117x and CC12xx 20.08.2012
Anwendungshinweis AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A) 02.08.2012
Anwendungshinweis DN025 -- Johanson Technology Matched Balun Filters (Rev. A) 13.10.2011
Anwendungshinweis DN023 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna (Rev. C) 30.08.2011
Anwendungshinweis AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 06.10.2010
Anwendungshinweis DN017 -- CC11xx 868/915 MHz RF Matching (Rev. A) 31.03.2008

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310–1190 Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC1120-90 BoosterPack für Anwendungen von 902 MHz bis 928 MHz BOOSTXL-CC1125 CC1125-BoosterPack für Anwendungen mit 868/915 MHz LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LPSTK-CC1352R SimpleLink™ Multiband CC1352R drahtloses MCU Launchpad™ SensorTag-Kit

Referenzdesigns

Referenzdesign
CC1020EMX_REFDES CC1020EMX-Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.