TIDM-DCDC-LED

Multistring-LED-Beleuchtungstreiber auf Basis von C2000™‑MCU-Referenzdesign

TIDM-DCDC-LED

Designdateien

Überblick

Ideal for automotive, outdoor, entertainment, retail, and decorative lighting applications, the Multi-String LED Lighting design implements independent multi-string LED lighting with high resolution dimming. The LED driver consists of a microcontroller-controlled DC/DC Sepic Power stage and eight independently dimmable LED strings complete with overcurrent and overvoltage protection.

Merkmale
  • Independently drive up to 8 high brightness LED strings with wide range dimming control
  • Suitable design reference for high brightness LED applications. DC/DC LED driver power supply consists of a DC/DC SEPIC power stage and 8 PWM-controlled LED dimming stages
  • DC/DC LED driver power supply supports 12 – 36 VDC input and 1 A max current output per LED string
  • Overcurrent and overvoltage protection to safeguard board components from damaging current levels
  • Precise LED dimming control and efficient power stage control made possible by the C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 microcontroller
  • LED lighting reference platform is available for purchase and includes hardware platform, software examples and libraries, graphical user interface (GUI), technical application notes, and step-by-step theory-based user guides

NOTE: Software for this board is located inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at https://www.ti.com/tool/controlsuite. Once installed, navigate to "DC/DC LED Developer’s Kit" under the Development Tools -> Lighting section.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRAM8.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC635.ZIP (1208 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAM9.PDF (282 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAN0.PDF (259 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28035-Q1C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, CLA

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV272Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

PTN78000WEinstellbarer Schaltregler mit großem Eingangsspannungsbereich, 1,5 A

Datenblatt: PDF
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28035C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS799Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringer Dropout-Spannung, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA354CMOS-Einzel-Operationsverstärker, 250 MHz, Rail-to-Rail-E/A

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS795Low-Dropout-Spannungsregler mit 500 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS730Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7242CVierkanaliger digitaler Isolator mit 2/2 und 25 Mbit/s.

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7240CVierkanaliger digitaler Isolator mit 4/0 und 25 Mbit/s.

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27324Nicht invertierender 4-A/4-A-Dual-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis LED Lighting & DC/DC Conversion Control Integrated on One C2000 Microcontroller 17.09.2013
Benutzerhandbuch DC/DC LED Lighting Developer’s Kit Hardware Reference Guide 01.10.2010
Weitere Dokumente DC/DC LED Lighting Quick Start 10.05.2010

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CONTROLSUITE controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.