WHIS-3P-SAFERTOS

WITTENSTEIN SAFERTOS Vorzertifiziertes Sicherheits-RTOS

Überblick

SAFERTOS® ist ein einzigartiges Echtzeitbetriebssystem für Embedded-Prozessoren. Er ist vom TÜV SÜD nach den Normen IEC 61508 SIL3 und ISO 26262 ASILD vorzertifiziert. SAFERTOS® wurde vom Expertenteam von WHIS speziell auf Sicherheit ausgelegt und wird weltweit in sicherheitskritischen Anwendungen eingesetzt. WHIS und Texas Instruments arbeiten seit über einem Jahrzehnt zusammen. In dieser Zeit hat WHIS SAFERTOS® auf eine Vielzahl von TI-Prozessoren portiert und damit alle gängigen Kerne unterstützt. Weitere Architekturen sind auf Anfrage verfügbar. SAFERTOS® ist auf individuell auf Ihre spezifische Prozessor-/Compiler-Kombination zugeschnitten und wird mit vollständigem Quellcode und Design Assurance Pack geliefert, das vollständige Transparenz über den gesamten Design-Lebenszyklus ermöglicht. Viele WHIS-Kunden beginnen die Entwicklung mit FreeRTOS und dank eines klaren Migrationspfads ist der Umstieg von FreeRTOS auf SAFERTOS® ganz unkompliziert. WHIS wird mit einem Handbuch mit detaillierten Anweisungen für das Upgrade vom FreeRTOS-Kernel auf SAFERTOS® geliefert.

Merkmale
  • Diese Lösung wurde von WHIS, einem Unternehmen für Sicherheitssysteme, entwickelt
  • Sie unterstützt ein breites Spektrum internationaler Entwicklungsstandards
  • Basierend auf dem FreeRTOS-Funktionsmodell, mit einfacher Migration
  • Erhältlich mit Vorzertifizierung gemäß IEC 61508-3 SIL 3 vom TÜV SÜD
  • Erhältlich mit Vorzertifizierung gemäß ISO 26262 ASIL D vom TÜV SÜD
  • Teil der 1948 gegründeten WITTENSTEIN-Gruppe
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Betriebssystem (BS)

SAFERTOS Kostenloses binäres Evaluierungspaket

Unterstützte Produkte und Hardware

SAFERTOS Kostenloses binäres Evaluierungspaket

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 08.03.2026

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an WITTENSTEIN High Integrity Systems.
Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.