WMBUS

Drahtlose M-Bus-Protokollsoftware

WMBUS

Downloads

Überblick

Der drahtlose M-Bus-Standard (EN 13757-4:2014-2) legt die HF-Kommunikationsverbindung zwischen Wasser-, Gas-, Wärme- und Stromzählern und den Datenerfassungsgeräten fest. Er ist in Europa für Smart Metering- oder Advanced Metering Infrastructure (AMI)-Anwendungen weit verbreitet. Wireless M-Bus war ursprünglich für das 868-MHz-Band ausgelegt. Dieses bietet einen guten Kompromiss zwischen HF-Reichweite und Antennengröße und bietet ein Link-Budget, das für ein Heimnetzwerk in Gebäuden ausgelegt ist. Zwei weitere ISM-Bänder in Europa, das 169-MHz-Band und das 433-MHz-Band, wurden später in die wM-Bus-Spezifikation aufgenommen, um Schmalbandlösungen mit deutlich höherem Link-Budget einzuführen und damit Lösungen mit größerer Reichweite wie Metropolitan Area Networks in dicht besiedelten Städten zu ermöglichen.

Was bietet TI Designern zur Unterstützung?

Hardwareplattformen:

Softwarelösungen:

  • wM-Bus-Stack – Für Kunden, die ihren Entwicklungszyklus verkürzen und Zählerprodukte entwickeln möchten, bietet TI einen OMSv4.1.2-konformen und praxiserprobten wM-Bus-Stack an. Es handelt sich um eine vollständige Softwarelösung mit Unterstützung für SimpleLink Sub-1 GHz und drahtlose Dualband-MCUs. Der Stack wird „kostenlos“ und bei Verwendung mit CC1310 und CC1350 lizenzfrei bereitgestellt.

HINWEIS: Mehrere andere Hardwareplattformen von TI werden ebenfalls unterstützt, darunter die zwei-Chip-Lösung der Hochleistungs-Transceiver MSP430 + CC112x und CC120x und insbesondere die Frequenzbänder mit 868 und 169 MHz.

Mehr über die Zwei-Chip-Lösung erfahren>

Weitere Informationen zur MSP43x + CC112x/CC12x0 CIG (Italienische Anforderungen an Gaszähler)-konformen Stack-Lösung erhalten Sie bei Ihrem TI-Vertriebsmitarbeiter.

Unterstützung für den wM-Bus-Stack erhalten Sie bei der Stackforce GmbH. Die Dienstleistungen umfassen die Stack-Anpassung und Portierung auf Hardware-Plattformen, die über das Referenzdesign von Texas Instruments hinausgehen.

Wenden Sie sich hier an Stackforce

Merkmale
  • Unidirektionale S1-, T1- und C1-Modus-Zählerkonfiguration bei 868 MHz
  • Bidirektionale S2-, T2- und C2-Modus-Zählerkonfiguration bei 868 MHz
  • Bidirektionale S2-, T2- und C2-Modus-Datenerfasser-Konfiguration mit 868 MHz
  • UART-Schnittstelle mit 115,2 Kbit/s und Serial Command Interpreter (zur externen Host-MCU)
  • API-Schnittstelle zur Integration des wM-Bus-Stacks in eine eigene Anwendung
  • Kompatibel mit OMSv4.1.2 (einer OMSv4.0.2 Stack-Version für Abwärtskompatibilität mit installierten Geräten ist ebenfalls verfügbar).
  • Extrem geringer Stromverbrauch im Ruhemodus (UART-Schnittstelle für Messgeräte inaktiv)

  • Binäre Zählerbilder für TI wM-Bus-Stack für S1, S2 oder T1_C1 und T2_C2 kombinierte wM-Bus-Modi für OMSv4.1.2 für einen Zählerbaustein
  • Binäre Zählerbilder für TI wM-Bus-Stack für S2 oder T2 und C2 (C2_T2 kombiniert) wM-Bus-Modi für OMSv4.1.2 für ein Datenerfassungsgerät
  • CCS-Projektkonfigurationen für „serielle“ oder Netzwerkprozessorfunktion für jeden Modus und entweder Zähler oder Datenerfassungsgerät
  • CCS-Projektkonfigurationen für „Embedded“ oder „API“-Funktion für jeden S-, T- und C-Modus und entweder Zähler oder Datenerfassungsgerät
  • Umfangreiche Dokumentation von seriellen und API-Schnittstellen im HTML-Format

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

WMBUS-CC13X0 Wireless M-bus protocol software for CC13X0

WMBUS-CC13X0 Wireless M-bus protocol software for CC13X0

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Anwendungssoftware und Frameworks

WMBUS-CC13X2 Wireless M-bus protocol software for CC13x2

WMBUS-CC13X2 Wireless M-bus protocol software for CC13x2

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 10
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Technischer Artikel Wireless M-Bus 101: Demystifying modes and regional application profiles PDF | HTML 02.07.2021
Application brief Low-power wM-Bus Stack Implementation With CC1310 and CC1350 PDF | HTML 19.10.2018
Anwendungshinweis CC13xx wM-Bus S-Mode (Rev. A) 03.10.2018
Anwendungshinweis CC13xx Combined wM-Bus C-Mode and T-Mode Application Note (Rev. E) 03.10.2018
Whitepaper Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 05.11.2014
Weitere Dokumente European Smart Meters Demand wM-Bus at 169 MHz 02.10.2013
Anwendungshinweis AN121 – Wireless M-Bus Implementation with CC112x/CC120x High Performance Transc 20.02.2013
Anwendungshinweis DN040 -- Reduced Battery Current Using CC112x, CC1175_and CC1200 with TPS62730 02.10.2012
Anwendungshinweis DN039 -- IPC for 868/915 MHz operation with the CC112x, CC117x and CC12xx 20.08.2012
Anwendungshinweis AN067 - Wireless MBUS Implementation with cc1101 and MSP430 (Rev. A) 06.11.2008

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00838 Referenzdesign eines Heizkostenverteilers mit wM-Bus (868 MHz) TIDC-DSSS868WMBUS-DC Referenzdesign einer batteriebetriebenen Datenerfassungslösung für wM-Bus-T-/C-Modus und DSSS-codier TIDC-MULTIBAND-WMBUS Referenzdesign für HF-Subsystem zur Multiband-Funkübertragung (169, 433 und 868 MHz) im wM-Bus mit S TIDC-WMBUS-169MHZ ETSI Kat. 1 Empfänger-fähiges HF-Subsystem wM-Bus 169 MHz für intelligente Gas- und Wasserzähler TIDC-WMBUS-868MHZ ETSI Cat2 Empfänger-fähiges WM-Bus 868 MHz HF-Subsystem für intelligente Gas- und Wasserzähler & Hei

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen anzeigen Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos