ZEN-3P-DARSW

Hochauflösendes Zendar-Radar | Mit verteilter Blende und einem kohärenten Sensornetzwerk

ZEN-3P-DARSW

Downloads

Überblick

Zendar's Software für verteilte Apertur Radar (DAR) kombiniert zwei oder drei Mittelbereichsradar-Sensoren (MRR), die kohärent miteinander arbeiten, um eine verbesserte Radarauflösung zu bieten. Der Einsatz von zwei physikalisch verlagerten Sensoren schafft eine große virtuelle Öffnung, die eine verbesserte Azimutauflösung von 0,5 Grad oder weniger ermöglicht, wodurch Objekte mit engem Abstand voneinander getrennt werden können. Radarlösungen für Fahrzeuge sind durch Größenbeschränkungen und Montagebeschränkungen begrenzt, während die Leistung normalerweise durch die Größe des Sensors eingeschränkt wird. Radarsysteme mit verteilter Blende vergrößern die Blende des Systems durch den Abstand der Sensoren, anstatt größere, teurere Hardware zu bauen. Durch seinen modularen Ansatz kann ein verteiltes Öffnungs-Radar eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der einzigartigen Design- und Integrationsherausforderungen der Automobilindustrie spielen. DAR baut auf der traditionellen Radartechnologie auf und kombiniert mehrere Standardsensoren, um eine Lösung zu schaffen, die leistungsfähiger ist als die Summe ihrer Bauteile.
Merkmale
  • Hohe Auflösung und Genauigkeit
  • Geringer Stromverbrauch
  • Flexible Fahrzeugintegration
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

DAR2-EVALUATION-KIT Evaluierungskit für DAR2 – kohärente zweifache Radarsensorfusion

Unterstützte Produkte und Hardware

DAR2-EVALUATION-KIT Evaluierungskit für DAR2 – kohärente zweifache Radarsensorfusion

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026
Anwendungssoftware und Frameworks

DAR3-EVALUATION-KIT Evaluierungskit für DAR3 – kohärente dreifache Radarsensorfusion

Unterstützte Produkte und Hardware

DAR3-EVALUATION-KIT Evaluierungskit für DAR3 – kohärente dreifache Radarsensorfusion

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Zendar Inc..
Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.