Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

BQ78350-DEVICE-FW

BQ78350 family of gauges firmware

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: R3-V3.00
Veröffentlichungsdatum: 13.01.2023

BQ78350-R3 Device firmware bundle installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ78350 Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00792 Referenzdesign für Batteriemanagementsystem mit mehreren Zellen, 36–48 V
Evaluierungsplatine
BQ76920EVM µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul BQ76930EVM µC-gesteuerte AFE-Familie für 5/10/15-Zellen mit Li-Ion und Phosphat – Evaluierungsmodul BQ76940EVM µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul

Dokumentation

Technical reference manual addendum for BQ78350-R3

Versionsinformationen

Overview

BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, authentication, and monitoring using the companion BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices for upto 15-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

Features

The BQ78350-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ78350 hardware. Refer the release notes for more information.

Neuheiten

  • This is a firmware only download
  • See Technical Reference Manual addendum for changes from the BQ78350-R1 device