Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

C29X-ACADEMY

C29X-ACADEMY

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.00.00.01
Veröffentlichungsdatum: 18.12.2024
Produkte
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
F29H859TU-Q1 C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu F29P329SM-Q1 C2000 64 Bit MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz, Lockstep, Konformität mit funktionaler
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F29H850TU C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 4 MB
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
F29H85X-SOM-EVM F29H85x controlSOM-Evaluierungsmodul LAUNCHXL-F29H85X F29H85x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU

Versionsinformationen

The C29x Academy is a resource for developers to learn about C29-based C2000 microcontrollers. The C29x Academy contains a wide range of learning content modules, links to related collateral documentation, device migration resources, and guided lab exercises that help provide an educational and hands-on experience with the devices. The software solutions for these labs are located in device's software development kit (SDK) examples folder.