Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

C66XCODECSPCH

C66x Speech Codecs - Software and Documentation

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 2.00.000
Veröffentlichungsdatum: 01.03.2012
Produkte
ARM-basierte Prozessoren
OMAPL137-HT C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch und Arm-Prozessor für hohe Temperaturen – bis zu 45 OMAPL138B-EP Optimiertes Produkt energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP + ARM9-Prozessor – 345 MHz SMOMAPL138B-HIREL Hochzuverlässiges Produkt energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP + ARM9-Prozessor – 375 MHz
Digitale Signalprozessoren (DSPs)
DM505 SoC für Vision Analytics 15mm-Gehäuse SM320C6678-HIREL Hochzuverlässiges Produkt mit hoher Leistung, 8-Kern-C6678 Fest- und Gleitkomma-DSP

Dokumentation

Versionsinformationen

All codecs are ELF builds,

eXpressDSP

compliant, and implement XDM 1.0 interfaces.

The codec package was generated using GenCodecPkg wizard included in Codec Engine 3.xx.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

SUPPORTED PLATFORMS:All these speech modules can be used on any of the C6x based platforms such as DM644x, DM646x, OMAP3530, DM648, C6466, C674x, and C66x

RELEASE PACKAGE: All the speech codec releases have both encoder and decoder release packages

G722.2 from ITU-T is also known as GSM-WBAMR from 3GPP

PERFORMANCE: Please refer to codec data sheet for MHz and memory requirement. Actual MHz requirements vary depending on memory and cache configuration