Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
CC33XX-RTOS-MCU
CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Version: R5
Veröffentlichungsdatum: 16.09.2024
CC33XX RTOS MCU Windows Installer
SHA-256-Prüfsumme
CC33XX RTOS MCU Linux Installer
SHA-256-Prüfsumme
Produkte
WLAN-Produkte
CC3300
—
SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC
CC3300MOD
—
SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul
CC3301
—
SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
CC3301MOD
—
SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul
CC3350
—
Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz)
CC3350MOD
—
SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul
CC3351
—
SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
CC3351MOD
—
SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301
—
Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™
BP-CC3301MOD
—
Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™
BP-CC3351
—
Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™
CC33XX RTOS MCU R5 Manifest
CC33XX RTOS MCU R5 Release Notes
This PREVIEW CC33XX RTOS MCU Software Package delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments CC33XX Wi-Fi devices and Sitara family of microcontrollers (MCU).
This software toolkit provides the drivers for CC33XX devices to be used with a Real-Time Operating System (RTOS) on a microcontroller.
This is version R5 of the CC33xx MCU Software Package.
- Driver Source Refactor and Clean up
- Assert may be set off through a define in osi_kernel.h, also added missing error return after asserts in case asserts are turned off
- Added new WlanEvent - Error - to inform vendor code of errors inside internal threads
- Bug Fixes and stabilization