Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
DDR-MARGIN-FW
Firmware und Skripts zur Messung der DDR-Reserve des Systems
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.8.0.1
Veröffentlichungsdatum: 19.07.2024
Firmware and supporting scripts for the AM62A and AM62P family of devices
MD5-Prüfsumme
Firmware and supporting scripts for the AM62x family of devices
MD5-Prüfsumme
Firmware and supporting scripts for the AM64x family of devices
MD5-Prüfsumme
Produkte
ARM-basierte Prozessoren
AM620-Q1
—
Computing-SoC für die Automobilindustrie mit integrierter Sicherheit für Fahrerüberwachung, Vernetzu
AM623
—
Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®-
AM625
—
SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display
AM625-Q1
—
Display-SoC für die Automobilindustrie mit integrierter Sicherheit für digitale Kombiinstrumente<
AM625SIP
—
Universelles System im Paket mit Arm® Cortex®-A53 und integriertem LPDDR4
AM62A3
—
1-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für ein bis zwei Kameras, energieeffizient, Videoüberwachung, Autom
AM62A3-Q1
—
1 TOPS-Vision-SoC für die Automobilindustrie mit RGB-IR-ISP für 1-2 Kameras, Fahrerüberwachung, Dash
AM62A7
—
2 TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR ISP für 1-2 Kameras, energieeffiziente Systeme, maschinelles Sehen, Rob
AM62A7-Q1
—
2 TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für ein bis zwei Kameras, Fahrerüberwachung, Frontkameras
AM62P
—
Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K-Videocodec für Mensch-Maschine-
AM62P-Q1
—
Automobil-Display-SoC mit erweiterter 3D-Grafik, 4K-Video-Codec und integrierter Sicherheit
AM6411
—
Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
AM6412
—
Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
AM6421
—
Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
AM6422
—
Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
AM6441
—
Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
AM6442
—
Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
The DDR margin firmware and supporting scripts allow visualization and measurement of system margin in the DDR interface on board. These tools enable probe-less measurement of critical data signals to understand the integrity and robustness of the interface.
- This is a hotfix for an issue affecting AM62A/AM62P users of the python post-processing script.
- Issue: The script would error out before the AM62A/AM62P log has been processed.
- NO firmware changes in this hotfix. All previous firmware logs from all devices (AM64x/AM62x/AM62A/AM62P) can be used with the latest python script.
- Updated the readme.txt to clarify the M4F power requirement for specifically AM62x.