Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
DDR-MARGIN-FW
Firmware and scripts to measure system DDR margin
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Version: 1.8.0.2
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2025
Firmware and supporting scripts for the AM62A and AM62P family of devices
SHA-256-Prüfsumme
Firmware and supporting scripts for the AM62x family of devices
SHA-256-Prüfsumme
Firmware and supporting scripts for the AM64x family of devices
SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM623
—
Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®-
AM625
—
SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display
AM625SIP
—
Universelles System im Paket mit Arm® Cortex®-A53 und integriertem LPDDR4
AM62A3
—
1-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für ein bis zwei Kameras, energieeffizient, Videoüberwachung, Autom
AM62A7
—
2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, energieeffiziente Syst., masch. Sehen, Robotik
AM62P
—
Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI
AM62P-Q1
—
Automobil-Display-SoC mit erweiterter 3D-Grafik, 4K-Video-Codec und integrierter Sicherheit
AM6411
—
Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
AM6412
—
Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
AM6421
—
Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
AM6422
—
Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
AM6441
—
Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
AM6442
—
Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
SoC-Fahrassistenzsysteme
AM620-Q1
—
Computing-SoC für die Automobilindustrie mit integrierter Sicherheit für Fahrerüberwachung, Vernetzu
AM625-Q1
—
Display-SoC für die Automobilindustrie mit integrierter Sicherheit für digitale Kombiinstrumente<
AM62A3-Q1
—
1 TOPS-Vision-SoC für die Automobilindustrie mit RGB-IR-ISP für 1-2 Kameras, Fahrerüberwachung, Dash
AM62A7-Q1
—
2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, Fahrerüberwachung, Frontkameras
The DDR margin firmware and supporting scripts allow visualization and measurement of system margin in the DDR interface on board. These tools enable probe-less measurement of critical data signals to understand the integrity and robustness of the interface.
- Firmware update for AM62A/AM62P to fix corner cases where some units had a corrupted eye diagram
- This would previously result in the script erroring out
- Script updates for the following
- Fixed issues with path parsing when files are outside of directory where script resides
- Fixed corner condition where script would fail with corrupted eye diagram, now outputs warning message
- Message: "...log may not accurately depict eye!"
- Removed preview eye .png generation and display