Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

DLPDLCR160CPEVM-GUI

GUI for evaluation module (EVM)

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 4.0.0.15
Veröffentlichungsdatum: 21.08.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
DLPC3421 DLP®-Display-Controller für DLP160CP (0,16 nHD) DMD
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLPDLCR160CPEVM DLP160CP-Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™ Display mit 0,16 nHD

Versionsinformationen

Features

  • Information page lets user get the status of the EVM
  • Patterns and images page lets user set display patterns and images to the device and check which pattern is displayed
  • Video and color page lets user modify the type of video output given to the device and choose from select color temperatures
  • Display page lets user modify display and keystone settings
  • IntelliBright™ technology page lets user modify IntelliBright settings and LED current settings
  • Firmware page lets users update the firmware on the device


Know Issues

  • The following OpCode commands are not supported in the Advanced Mode GUI: 27h, 28h, 29h, 2Ah, 39h, 3Ah, B6h, B7h, BAh, D2h, and DCh
  • SW2 button press may not respond if commands are being sent to the MSPM0 and DLPC3421 controller
  • The firmware backup page is not supported