Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
LMQ644XX-DESIGN-CALC
LMQ644XX quick-start design tool
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: A3
Veröffentlichungsdatum: 26.04.2024
LM(Q)64480/A0/A2(-Q1) Synchronous Buck Converter Design Tool
SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Wandler
LMQ64480-Q1
—
Synchroner Abwärtswandler mit 2 Ausgängen für Automobilindustrie, 36 V, 8 A, niedriger Ruhestrom
LMQ644A0-Q1
—
Synchroner Abwärtswandler mit 2 Ausgängen für Automobilindustrie, 36 V, 10 A, niedriger Ruhestrom
LMQ644A2-Q1
—
Synchroner Abwärtswandler mit 2 Ausgängen für Automobilindustrie, 36 V, 12 A, niedriger Ruhestrom
Welcome to the LM(Q)64480/A0/A2(-Q1) Synchronous Buck Converter Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM(Q)64480(-Q1)/LM(Q)644A0(-Q1)/LM(Q)644A2(-Q1) synchronous buck DC/DC converter. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.