Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MCU-PLUS-SDK-AM243X

MCU+ SDK for AM243x – RTOS, No-RTOS

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 10.01.00.32
Veröffentlichungsdatum: 20.12.2024
Produkte
Arm Cortex-R-MCUs
AM2431 Cortex®-R5F-basierte Arm® MCU mit Industriekommunikation und Sicherheit bis zu 800 MHz AM2432 Dual-Core-MCU auf Basis des Arm® Cortex®-R5F mit Industriekommunikation und -Sicherheit bis zu 800 M AM2434 R5F-basierte Vierkern-Arm® Cortex®-MCU mit industriellen Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen b
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-AM243 AM243x Universal-LaunchPad™-Development Kit für Arm®-basierte MCU

Dokumentation

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pimux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the AM243x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK support AM243x EVM and AM243x LP PROC109E2 board revision. Networking examples are validated with E3 rev for AM243x-LP
  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

Neuheiten

  • LLD drivers for OSPI, MMCSD and MCAN are added
  • SBL shows an example usage of DDR QoS support
  • Secureboot support from OSPI
  • Example to demonstrate root of trust switching
  • PRU-ICSS Ethernet firmware is updated to version REL.PRU-ICSS-ETHERNET-SWITCH_02.02.15.00
  • Ethernet firmware - Local injection handle port block state (MRP requirement)