Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MCU-PLUS-SDK-AM273X

MCU+ SDK for AWR273x

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 11.02.00.25
Veröffentlichungsdatum: 19.12.2025
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
AM2732 Dual-Core-MCU auf Basis des ARM® Cortex-R5F mit 66x DSP und Sicherheit bis zu 400 MHz AM2732-Q1 Arm® Cortex-R5F-MCU mit zwei Kernen für bis zu 400 MHz mit C66x DSP, Ethernet, Sicherheit und Zuverl

Dokumentation

MCU PLUS SDK online documentation

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

TI ARM CLANG compiler

Manifest of software components used with license details

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the AM273x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

Neuheiten

  • FreeRTOS kernel is migrated to 11.1.0
  • M4F core is enabled in the SDK with limited support
  • Support for QSPI config mode read
  • Added CANFD layer/CANFD HLD support