Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MMWAVE-STUDIO-2G

mmWave studio GUI tools for 2nd-generation parts (xWR2243)

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 03.01.04.04
Veröffentlichungsdatum: 06.12.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR2944 Einchip-Hochleistungsradar, 76 GHz bis 81 GHz, für die Industrie mit integriertem DSP, MCU und Ether
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR2544 FMCW-Satelliten-Radar-Sensor auf einem Chip (76–81 GHz) AWR2944 Hochleistungs-SoC der 2. Generation, 76 GHz bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar für die Autom AWR2944P Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie mit verbesserter HF- und Rechenle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AWR2544LOPEVM Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation AWR2944EVM Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR2944PEVM AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P AWR2E44PEVM AWR2E44P Evaluierungsmodul DCA1000EVM DCA1000-Evaluierungsmodul für Echtzeit-Datenerfassung und -Streaming

Versionsinformationen

mmWave Studio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the MMWAVE Studio User Guide and Release note.

This 3.1.4 version supports xWR294x, AWR2544 & AWR2x44P device variants.