Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
MSP-IQMATHLIB
Fixed Point Math Library for MSP
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.10.00.05
Veröffentlichungsdatum: 17.03.2015
IQmathLib for MSP Windows Installer
MD5-Prüfsumme
IQmathLib for MSP Linux Installer
MD5-Prüfsumme
IQmathLib for MSP Zip Package
MD5-Prüfsumme
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC430F5123
—
CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 8 kB Flash und 2 kB RAM
CC430F5125
—
CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un
CC430F5133
—
CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 8 kB Flash und
CC430F5135
—
CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un
CC430F5137
—
CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 32 kB Flash un
CC430F5143
—
CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 8 kB Flash und
CC430F5145
—
CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 16 kB Flash un
CC430F5147
—
CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 32 kB Flash un
MSP430-Mikrocontroller
MSP430F2252-Q1
—
16-MHZ-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-BIT-ADC, I2C/SPI/UART für die Automobilindustrie
MSP430F2272-Q1
—
16-MHZ-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-BIT-ADC, I2C/SPI/UART für die Automobilindustrie
MSP430G2201-Q1
—
16-MHz-MCU für die Automobilindustrie mit 2 kb Flash, 128 B SRAM, Timer
MSP430G2231-Q1
—
16-MHz-MCU für die Automobilindustrie mit 2 KB Flash, 128 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I
MSP430G2453-Q1
—
16-MHz-MCU für die Automobilindustrie mit 8 KB Flash, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I
MSP430G2553-Q1
—
16 MHz-MCU für die Automobilindustrie mit 16 KB Flash, 512B SRAM, 10 Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I
NN325-Q1
—
Multi-Sensing-Touchmanager
Weitere Drahtlosprodukte
RF430CL330H
—
Dynamischer NFC-Transponder mit Dual-Schnittstelle
RF430F5978
—
RF430F59xx MSP430 SoC mit Hochfrequenz-Kern und Niederfrequenz-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-ORIENTATIONTRACKER
—
Referenzdesign für energiesparende Orientierungserfassung
- Optimized fixed point functions - reduce development time and enable developers to focus on optimizing application code
- Up to 100x higher performance when executing common fixed point scalar math functions in CCS – this means the MSP microcontroller can remain in low power modes longer than ever before
- Free – simply use in Code Composer Studio or download the library
The Texas Instruments® MSP IQmath and Qmath Libraries are a collection of highly optimized and high-precision mathematical functions for C programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed-point code on MSP430 and MSP432 devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed, high accuracy and ultra-low energy are critical. By using the IQmath and Qmath libraries, it is possible to achieve execution speeds considerably faster and energy consumption considerably lower than equivalent code written using floating-point math.