Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MSP430-SMBUS

MSP430 SMBUS Library

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.10.00.00
Veröffentlichungsdatum: 06.05.2015

MSP SMBus Library package

MD5-Prüfsumme
Produkte
MSP430-Mikrocontroller
MSP430G2213 16-MHz-MCU mit 2KB Flash, 256B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2233 16-MHz-MCU mit 2KB Flash, 256B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2303 16-MHz-MCU mit 4 KB Flash, 256 B SRAM, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2313 16-MHz-MCU mit 4 KB Flash, 256 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2333 16-MHz-MCU mit 4 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2353 16-MHz-MCU mit 4 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2453 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2453-Q1 16-MHz-MCU für die Automobilindustrie mit 8 KB Flash, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I MSP430G2513 16-MHz-MCU mit 16 KB FLASH, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2533 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2553-Q1 16 MHz-MCU für die Automobilindustrie mit 16 KB Flash, 512B SRAM, 10 Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I MSP430G2744 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer

Versionsinformationen

The MSP430 SMBUS Library is a royalty-free set of primitives for enabling communication with external devices supporting SMBus like battery chargers, sensors etc. The library is implemented in both Master as well as Slave modes and supported on a wide range of MSP430 devices including the MSP430 Value Line devices as well as FRAM devices.

Neuheiten

  • Updated to use driverlib v2.00.00.16