Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MSPCAPTDSNCTR

MSP CapTIvate™ design Center GUI

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.83.00.08
Veröffentlichungsdatum: 16.05.2020

Captivate Design Center for Windows

MD5-Prüfsumme

Captivate Design Center for Mac OS X

MD5-Prüfsumme

Captivate Design Center for Linux

MD5-Prüfsumme
Produkte
MSP430-Mikrocontroller
MSP430FR2512 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 4-Touch-E/A (4 Sensoren), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/A, 10 MSP430FR2522 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 8-Touch-E/A (16 Sensoren), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/A, 1 MSP430FR2532 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 8-Touch-E/A (8 Sensoren), 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, 15 E/A, 10 MSP430FR2533 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 16-Touch-E/A (24 Sensoren), 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 19 E/A, MSP430FR2632 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 8-Touch-E/A (16 Sensoren), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/A, 1 MSP430FR2633 Kapazitive Touch-MCU mit 16-Touch-E/A (64 Sensoren), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/A, 10 Bit-A/D-Wandl MSP430FR2672 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 16 E/A (16 Sensoren), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 27 E/A und 12- MSP430FR2673 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 16 E/A (64 Sensoren), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 27 E/A und 12 MSP430FR2675 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 16-Touch-E/A (64 Sensoren), 32 KB FRAM, 6 KB SRAM, 43 E/A, MSP430FR2676 MCU (kapazitive Touch-Technologie) mit 16 Touch I/Os (64 Sensoren), 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, 43 I/Os,
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CAPTIVATE-PHONE Demoplatine für kapazitive Berührungssensoren mit gegenseitiger Kapazität und haptischer Rückmeldung
Evaluierungsplatine
CAPTIVATE-BSWP Kapazitive Touch-Eigenkapazität-Taste, Schieberegler, Rad und Näherungssensorplatine – Demoplatine CAPTIVATE-FR2633 MCU-Platine MSP430FR2633 mit kapazitiver Touch-Technologie CAPTIVATE-FR2676 MCU-Platine MSP430FR2676 mit kapazitiver Touch-Technologie CAPTIVATE-METAL Touch-on-Metal kapazitive Sensoren-Add-On Leiterplatte für das CapTIvate™ Entwicklungskit
Hardware-Programmiertool
CAPTIVATE-PGMR CapTIvate-Programmiermodul für MSP430-MCU

Versionsinformationen

CapTIvate™ brings together an exciting new capacitive touch measurement technology, a powerful CapTIvate™ Design Center GUI, a versatile hardware development platform and a full feature capacitive touch software library, creating the next step in evolution for capacitive touch sensor design. The CapTIvate™ Design Center is a rapid development tool that accelerates capacitive touch designs for CapTIvate™ Technology enabled MSP430 devices. By helping guide the product developer through the capacitive touch development process, the CapTIvate™ Design Center can simplify and accelerate any touch design through the use of innovative user graphical interfaces, wizards and controls.

Neuheiten

  • CapTIvate Technology Guide
    • Add the Temperature Drift information in Design Guide section
    • Update the Devices section with key sensing parameters and comparison between two generations
  • Software Library
    • Add the support for new devices MSP430FR2672 and MSP430FR2673
  • Design Center
    • Please re-create the projects created from the previous version to get all the new features.
    • Added support for TrackPad sensors
    • Minor bug fixes