Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SLVC432

TPS54x40 and TPS54x60 Buck Design Spreadsheet

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2013
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54040 Abwärtswandler, 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode TPS54040A Abwärtswandler, 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode TPS54060 Abwärtswandler, 3,5 V bis 60V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode TPS54060-EP TPS54060-EP 0,5-A, 60V-DC/DC-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54060A Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode TPS54140 Abwärtswandler, 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 1,5 A, mit Eco-Mode TPS54140A Abwärtswandler, 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 1,5 A, mit Eco-Mode TPS54160 Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 1,5 A, mit Eco-Mode TPS54160A Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 1,5 A, mit Eco-Mode TPS54240 Abwärtswandler, 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 2,5 A, mit Eco-Mode TPS54260 Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 2,5 A, mit Eco-Mode

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc432 or www.ti.com/lit/xx/slvc432a/slvc432a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC432. Please update any bookmarks accordingly.