Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
TPS25990EVM-GUI
TPS25990 evaluation module GUI
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 2.0.0
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2023
Produkte
eFuse und Hot-Swap-Controller
TPS25990
—
eFuse, 2,9 bis 16 V, 0,79 mΩ, 60 A, mit digitalem Telemetrie-Controller
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS25990EVM
—
TPS25990-Evaluierungsmodul für eFuse, 2,9 bis 16 V, 60 A, 0,79 mΩ, mit digitaler Telemetrie und PMBu
The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS25990 eFuse.