Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

TPS281C100EVM-HW-FILES

TPS281C100EVM-HW-FILES

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 14.12.2023

Altium design/model files for TPS281C100EVM schematic/layout

MD5-Prüfsumme
Produkte
High-Side-Schalter
TPS281C100 Einkanal-Highside-Schalter, 6 V bis 60 V, 100 mΩ, 4,5 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS281C100EVM TPS281C100 Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

This hardware package contains the Altium board/model files for both the schematic and layout of the TPS281C100EVM evaluation board.