Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
TPS54-57XX0-CALC
TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1 Design Calculation Tool
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2013
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
TPS54240-Q1
—
3,5 V bis 42 V, 2,5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode™ für die Automobilindustrie
TPS54260-Q1
—
Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3,5 bis 60 V, 2,5 A, mit Eco-Mode™
TPS57040-Q1
—
3,5 V bis 42 V, 500 mA, Abwärtswandler mit Eco-Mode™ für die Automobilindustrie
TPS57060-Q1
—
3,5 V bis 60 V, 500 mA-Abwärtswandler mit Eco-Mode™
TPS57140-EP
—
TPS57140-EP 1,5-A, 42-V-ABWÄRTS-GLEICHSTROMWANDLER mit Eco-mode™ STEUERUNG
TPS57140-Q1
—
3,5 V bis 42 V, 1,5 A, Abwärtswandler mit Eco-Mode™ für die Automobilindustrie
TPS57160-Q1
—
3,5 V bis 60 V, 1,5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode™ für die Automobilindustrie
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slyc121 or www.ti.com/lit/xx/slyc121/slyc121.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLYC121. Please update any bookmarks accordingly.