Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

USS-SWLIB-WATER

Ultrasonic sensing solution (USS) software library for water metering

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 02.40.00.00
Veröffentlichungsdatum: 01.04.2020

Windows Installer for USSSWLib

SHA-256-Prüfsumme

Linux Installer for USSSWLib

SHA-256-Prüfsumme

macOS Installer for USSSWLib

SHA-256-Prüfsumme

Windows Installer for USS Water Demo for FR604x

SHA-256-Prüfsumme

Linux Installer for USS Water Demo for FR604x

SHA-256-Prüfsumme

macOS Installer for USS Water Demo for FR604x

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
MCUs für die Sensorik
MSP430FR5041 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor-AFE MSP430FR5043 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor- MSP430FR50431 Ultraschall-Sensorik-MCU mit 64 KB FRAM, 12 KB RAM, I2C Boot Loader für Durchflussmesser MSP430FR6005 16-MHz-MCU mit 128 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor MSP430FR6007 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor MSP430FR6041 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor- MSP430FR6043 Ultraschall-Sensorik-MCU mit 64 KB FRAM, 12 KB RAM, LCD für Gas- und Wasserzähleranwendungen MSP430FR60431 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor- MSP430FR6045 16-MHz-MCU mit 128 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor MSP430FR6047 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor MSP430FR60471 Ultraschall-Sensorik-MCU mit 256 KB FRAM, 8 KB RAM, LCD, I2C Bootloader für Durchflussmesser
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
EVM430-FR6047 MSP430FR6047-Ultraschallsensorik-Evaluierungsmodul

Dokumentation

Versionsinformationen

The ultrasonic design center is a one stop resource for everything related to ultrasonic sensing technology using MSP430™ microcontrollers (MCUs). It includes tools, graphical user interface (GUI), documentation, software library and application examples for developers to get started with project developments. The ultrasonic design center GUI is a rapid development tool for configuring and customizing various parameters related to transducers, pipe size as well as analyzing and capturing waveforms.