PMP23061

Vorgeregelte isolierte Treibervorspannungsversorgung für Traktionswechselrichteranwendungen

PMP23061

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign eines vorgeregelten isolierten Open-Loop-LLC-Transformatortreiberwandlers bietet vier 18-V-Ausgänge mit einer Gesamtleistung von 6 W für Traktionsinverter-Anwendungen. Die LLC-Topologie ermöglicht dem Transformator eine signifikante Leckinduktivität, aber eine viel kleinere Primär-zu-sekundär-Kapazität, wodurch die Gleichtaktstrominjektion durch den Vorspannungstransformator erheblich reduziert wird. Der Aufwärts-Vorregler ist für die Bereitstellung von 7,5 W an den LLC-Wandler ausgelegt, der eine maximale Ausgangsleistung von 6 W unterstützen kann.

Merkmale
  • Kleine Open-Loop-Lösung mit vier Ausgängen
  • Boost-Stufe liefert geregelten Eingang an LLC
  • Kompakte Leiterplattengröße (83 mm x 81 mm)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23061.1 PMP23061.2 PMP23061.3 PMP23061.4
Vin (Min) (V) 6 6 6 6
Vin (Max) (V) 28 28 28 28
Vout (Nom) (V) 18 18 18 18
Iout (Max) (A) .166 .055 .055 .055
Ausgangsleistung (W) 2.988 .99 .99 .99
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Boost- Non Sync^Other Boost- Non Sync^Other Boost- Non Sync^Other Boost- Non Sync^Other
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDM928.PDF (207 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM927.PDF (130 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM930.ZIP (1224 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG22.ZIP (604 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM929.PDF (782 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM926.PDF (239 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2803-Q112V-VCC-Single-Ended-1MHz-Strommodus-PWM-Controller für die Automobilindustrie mit 4,1V/3,6V UVLO 10

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC25800-Q1Transformatortreiber mit extrem niedrigem EMI-Wert für Stromversorgungen mit isolierter Vorspannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024
Whitepaper Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C) PDF | HTML 26.09.2023
Benutzerhandbuch Pre-Regulated Isolated Driver Bias Supply Ref. Design for Traction-Inverter Apps PDF | HTML 09.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos