TIDA-00320

Referenzdesign für Low-Side-Treiber mit 8 Kanälen und 0,5 A pro Kanal für PLC

TIDA-00320

Designdateien

Überblick

Digital Output Modules are a standard component in a PLC/PAC or DCS to control actuators, motors and other resistive, capacitive or inductive loads. Customers will benefit from this integrated protected low side driver with parallel interface as it makes the MCU interface easy to test together with a Beaglebone Black . The design is capable of delivering 0.5A on all 8 channels in a small form factor without compromising thermal management

Merkmale

  • High density 8ch 24V low side digital output
  • 500mA /ch. unregulated (+20%), 2A peak
  • Parallel control for simple MCU interface
  • Capable of switching inductive loads
  • LED to indicate output state and faults
  • Beaglebone Black cape form factor for easy evaluation

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU705A.PDF (3931 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRCE8.PDF (236 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRCE9.PDF (345 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRCE7.PDF (57 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRCF1.ZIP (1239 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC847.ZIP (284 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCF0.PDF (1629 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRCE6.PDF (690 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Magnettreiber

DRV88034-Kanal-Low-Side-Treiber mit PWM-Steuerung und Überstromschutz, 60 V, 2,3 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

SM72485Abwärts-Schaltregler (Buck), 100 V, 150 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7142CCVierkanaliger digitaler Isolator mit 2/2 und 50 Mbit/s.

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7140CCVierkanaliger digitaler Isolator mit 4/0 und 50 Mbit/s.

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 8-Ch Parallel 0.5-A Low-Side Digital Output Module for PLCs (Rev. A) 19.01.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00233 24 VDC 10 A eFuse und Schutzschaltung für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) TIDA-00236 8-kanaliges Low-Side-Digitalausgangsmodul mit jeweils 0,5 A für SPS TIDEP0027 Referenzdesign für hochleistungsfähigen Pulse Train Output (PTO) mit PRU-ICSS für Industrieanwendung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.