TPS23731EVM-095

TPS23731 IEEE802.3bt-Typ-3-Klasse-4-PoE-PD-Anwendungen – Evaluierungsmodul

TPS23731EVM-095

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS23731-Evaluierungsmodul (TPS23731EVM-095) enthält Evaluierungs- und Referenzschaltungen für den TPS23731, bei dem es sich um einen IEEE802.3bt-Typ-3-PoE-PD-Controller der Klasse 4 handelt, der für PoE-PD-Anwendungen der Klasse 4 (25,5 W) geeignet ist.

Merkmale
  • PoE-PD konform mit IEEE802.3bt Typ 3, Klasse 4
  • Integrierter PWM-Controller zur Flyback-Konfiguration
  • Frequenzdithering zur EMI-Reduzierung
  • Sanftanlaufsteuerung mit erweitertem Überlastungsschutz beim Start und im Hiccup-Modus
  • Sanftstopp-Abschaltung
Stromversorgte Geräte
TPS23731 IEEE 802.3bt Typ 3 Klasse 1–4 PoE PD mit no-opto-Flyback-DC-DC-Controller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS23731EVM-095 — TPS23731 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD applications evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23731EVM-095 TPS23731 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD applications evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS23731EVM-095 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 02.08.2023
Zertifikat TPS23731EVM-095 EU RoHs Declaration of Conformity (DoC) 13.11.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.