TPS54116-Q1EVM-830

TPS54116-Q1 DDR-Leistungslösung für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul

TPS54116-Q1EVM-830

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul ist dafür ausgelegt, die kleinen Flächen auf der Platine zu zeigen, die mit dem TPS54116-Q1-Regler erreicht werden können. Ein externer Teiler ermöglicht eine einstellbare Ausgangsspannung. Der TPS54116-Q1-DC/DC-Wandler ist ein synchroner Abwärtswandler, der einen Ausgang von bis zu 4 A sowie einen integrierten Quellen-/Senken-LDO mit 1 A für die DDR-Speicherterminierung bietet.

Merkmale
  • DDR-VDDQ- und -VTT-Ausgänge
  • Dynamische Last für VTT-Quelle/Senke enthalten
  • VTTREF-Ausgang
  • VDDQ bis zu 4 A
  • VTT-Ausgang bis zu ±1 A
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS54116-Q1 DDR-Stromversorgungslösung für die Automobilindustrie mit VDDQ-DC/DC-Wandler, 4 A, 2 MHz, VTT LDO, 1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54116-Q1EVM-830 — TPS54116-Q1 Automotive DDR Power Solution Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54116-Q1EVM-830 TPS54116-Q1 Automotive DDR Power Solution Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS54116EVM-830 4-A, 1-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 11.08.2016
Zertifikat TPS54116-Q1EVM-830 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel Four design tips to obtain 2MHz switching frequency PDF | HTML 03.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.