TUSB1046EVM

TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch – Evaluierungsmodul

TUSB1046EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch-Evaluierungsmodul (TUSB1046EVM) bietet einen Redriver-Switch für USB Type-C Alternate Mode, der 10Gbps USB-Daten und 8,1Gbps DisplayPort™ -Video über eine nachgeschaltete USB Type-C-Port-Schnittstelle (Host) ermöglicht.  Das EVM verfügt über eine zwei-Chip-Lösung mit dem TUSB1046-DCI 10G USB Type-C linearen Redriver-Switch und dem TPS65982 USB Type-C PD-Controller, um eine bessere Signalintegrität für USB und Video zu bieten und Stromversorgungsfunktionen bereitzustellen.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Betrieb im DFP-, UFP- oder DRP-Modus über I2C Steuerung
  • Auswählbar über DIP-Schalterkonfiguration
  • Verwendung mit älteren USB-Systemen oder Typ-C-Systemen zu Evaluierungszwecken
  • Es ist keine externe Stromversorgung über 5V DC IN erforderlich

  • TUSB1046EVM INT053Platine

DC/DC-Wandler
TPS62082 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse 3,3 Vout (Min.)

 

USB-Typ-C- und USB-Stromversorgungs-ICs
TPS65982 USB Type-C™ und USB-Stromversorgungs-Controller, Leistungsschalter und Highspeed-Multiplexer TUSB1046-DCI Linearer Redriver-Crosspoint-Switch, USB Type-C, DP ALT Mode, 10 Gbit/s TUSB1046A-DCI Linearer Redriver-Crosspoint-Schalter, USB Type-C™, DP ALT Mode, 10 Gbit/s für Senk-Seite TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT-Modus, linearer Redriver-Crosspoint-Schalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB1046EVM — TUSB1046 USB Typ-C™ Alternate Mode Redriver Switch – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB1046EVM TUSB1046 USB Typ-C™ Alternate Mode Redriver Switch – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLLR088.PDF (358 KB)
SLLR089.ZIP (1303 KB)

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TUSB1046 USB Type-C™ Enabler Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 20.11.2024
Zertifikat TUSB1046EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? PDF | HTML 25.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.