TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Abaco Systems.
ABACO-3P-FMC30RFFPGA
Información general
The FMC30RF is an FMC daughter card which is fully compliant with the VITA 57.1 FMC standard. The FMC30RF offers in a small footprint, a low power and fully featured Rx/Tx signal path for the development of advanced RF solutions. With a frequency range coverage from 400 MHz to 3.0 GHz and up to 30 MHz bandwidth the FMC30RF provides flexibility and reconfigurability to a host of applications. Based on Texas Instruments RF technology the FMC30RF comprises of a dual D/A Tx IQ modulator, a dual A/D Rx IQ demodulator with PGA and LNA front-end and on-board clocking with integrated PLL/VCO.
Descargas
Enchufe
FMC30RF-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC30RF FPGA mezzanine card
FMC30RF-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC30RF FPGA mezzanine card
Soporte y capacitación
Serie de videos
Ver todos los videosDescargo de responsabilidad
Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.