BQ769X2-THERMISTOR-COEFF-CALCULATOR

Optimizador de temperatura de termistor BQ76952/42: calcula los coeficientes de los termistores para

BQ769X2-THERMISTOR-COEFF-CALCULATOR

Información general

The BQ769x2 family of battery monitors can support multiple external thermistors. The device includes an internal pullup resistor to bias the thermistor during measurement. The internal pullup resistor has two options which can set the pullup to 18 kΩ or 180 kΩ. The 18-kΩ option is intended for thermistors that have a 10-kΩ resistance at room temperature. The 180-kΩ option is intended for higher resistance thermistors that have a 200-kΩ resistance at room temperature.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Download the Guide to Thermistor Coefficient Calculator Tool and follow the instructions to create the zip file for the thermistor
  2. Upload the zip file (login required) to the GPC Tool
  3. Open the Thermistor Coefficient Calculator report emailed to you

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Guide to Thermistor Coefficient Calculator Tool - BQ76952 PDF | HTML 20/06/2022

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BQ76942EVM EVM de protector y monitor de batería de iones de litio, polímero de litio y LiFePO4 serie 3 a 10 BQ76952EVM Módulo de evaluación de protector y monitor de batería de iones de litio, polímero de litio y LiFePO

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.