CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE

Solución integrada para CC3220 para proporcionar una solución de sistema para aplicaciones de transm

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE

Descargas

Información general

El diseño permite a los usuarios del chip de compresión de vídeo de potencia ultrabaja OV788 ofrecer capacidades de transmisión en directo de datos de audio y vídeo a través de Wi-Fi® con gran facilidad. Muestra una implementación de un solo chip de transmisión de vídeo RTP + conexión Wi-Fi en el microcontrolador inalámbrico Wi-Fi SimpleLink™ CC3220 a través de redes 802.11 b/g/n desde cualquier teléfono inteligente, tableta u ordenador a través de la red local. Esta implementación de diseño se adapta bien a una amplia gama de aplicaciones de Internet de las cosas (IoT), como cámaras de intrusión que funcionan con pilas, cerraduras de puertas, timbres con vídeo y multicámaras de 360 grados en hogares inteligentes que aprovechan la fácil puesta en marcha de una red Wi-Fi y los modos avanzados de baja potencia de la solución CC3220 Internet-on-a-chip™.
Funciones
  • Es compatible con la captura y transmisión de: Video: 720 p a 30 FPS, 2 Mbps
  • Es compatible con la captura y transmisión de: Audio: PCM, 16 bps a 11025 Hz
  • Es compatible con los protocolos RTP/RTSP
  • Solución Wi-Fi SimpleLink™ en redes 802.11 b/g/n
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Software de aplicación y estructura

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC3200-VIDEO Diseño de referencia de transmisión de video/audio SimpleLink™ CC32xx-OV788 a través de Wi-Fi

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC3200-VIDEO Diseño de referencia de transmisión de video/audio SimpleLink™ CC32xx-OV788 a través de Wi-Fi

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) PDF | HTML 20/10/2022
Nota sobre la aplicación SimpleLink™ CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference (Rev. A) 10/05/2021

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDC-CC3200-VIDEO Diseño de referencia de transmisión de video/audio SimpleLink™ CC32xx-OV788 a través de Wi-Fi

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.