CIRCUIT060001

Circuito sensor de energía unidireccional, de lado bajo y alimentación simple

CIRCUIT060001

Información general

This single–supply, low–side, current sensing solution accurately detects load current up to 1A and converts it to a voltage between 50mV and 4.9V. The input current range and output voltage range can be scaled as necessary and larger supplies can be used to accommodate larger swings.
Funciones
  • Senses Temperature between 25°C - 50°C 
  • Output: 0.05V - 3.25V 
  • Single 3.3V Supply with half-supply reference
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Read the circuit design and circuit design with MSP430 SAC
  2. Download the model

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 11
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Single-supply low-side unidirectional current-sensing circuit with MSP430 SAC (Rev. B) PDF | HTML 9/10/2024
Circuit design Single-supply, low-side, unidirectional current-sensing circuit (Rev. A) PDF | HTML 26/09/2024
Libro electrónico Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24/09/2024
Libro electrónico An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12/04/2022
Circuit design Low-Drift, Low-Side, Bidirectional Current Sensing Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2/12/2020
Nota sobre la aplicación How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 24/10/2019
Application brief Precision, Low-Side Current Measurement (Rev. B) 6/03/2019
Application brief Low-Side Current Sense Circuit Integration 30/03/2017
Guía del usuario 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) 11/12/2015
Guía de diseño +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide 8/12/2014
Guía del usuario TIPD104 Design Reference Guide 19/09/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
TINA-TI Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos