CIRCUIT060003

Circuito sensor de temperatura con termistor PTC

CIRCUIT060003

Información general

This temperature sensing circuit uses a resistor in series with a positive–temperature–coefficient (PTC) thermistor to form a voltage–divider, which has the effect of producing an output voltage that is linear over temperature. The circuit uses an op amp in a non–inverting configuration with inverting reference to offset and amplify the signal, which helps to utilize the full ADC resolution and increase measurement accuracy.
Funciones
  • Senses Temperature between 0°C - 50°C 
  • Output: 0.05V - 3.25V 
  • Single 3.3V Supply with half-supply reference
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Temperature Sensing PTC Circuit With MSP430 Smart Analog Combo (Rev. C) PDF | HTML 26/09/2024
Libro electrónico Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24/09/2024
Circuit design Temperature sensing with PTC circuit (Rev. B) PDF | HTML 19/05/2021
Nota sobre la aplicación How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 24/10/2019
Application brief How to monitor board temperature 28/01/2019
Nota sobre la aplicación Methods to Reduce Thermistor Linearization Error, Memory, and Power Requirements 13/12/2018

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
TINA-TI Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos