CIRCUIT060004

Circuito acondicionador de sensor PIR de bajo ruido y largo alcance

CIRCUIT060004

Información general

This two stage amplifier design amplifies and filters the signal from a passive infrared (PIR) sensor. The circuit includes multiple low–pass and high–pass filters to reduce noise at the output of the circuit to be able to detect motion at long distances and reduce false triggers. This circuit can be followed by a window comparator circuit to create a digital output or connect directly to an analog–to–digital converter (ADC) input.
Funciones
  • Single 5V Supply 
  • Passes frequencies between 0.7Hz - 10Hz 
  • AC Gain: 90dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
TINA-TI Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Videos