CIRCUIT060008

Circuito rectificador de onda completa

CIRCUIT060008

Información general

This absolute value circuit can turn alternating current (AC) signals to single polarity signals. This circuit functions with limited distortion for ±10-V input signals at frequencies up to 50kHz and for signals as small as ±25mV at frequencies up to 1kHz.
Funciones
  • 30V Split supply with ground reference 
  • Input: +/-25mV to +/-10V 
  • Output: 25mV to 10V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Read the circuit design
  2. Download the model

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Single-Supply, Low-Input Voltage, Full-Wave Rectifier Circuit (Rev. B) PDF | HTML 16/10/2024
Circuit design Full-wave rectifier circuit (Rev. B) PDF | HTML 15/10/2024
Libro electrónico Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24/09/2024
Guía del usuario Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide 8/01/2014
Guía del usuario Single-Supply Low-Input Voltage-Optimized Precision Rectifier Design Guide 17/07/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
TINA-TI Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Videos