CIRCUIT060013

Amplificador de inversión con circuito de realimentación de red T.

CIRCUIT060013

Información general

Este diseño invierte la señal de entrada, VIN, y aplica una ganancia de señal de 1000 V/V o 60 dB. El amplificador inversor con red de realimentación en T se puede utilizar para obtener una alta ganancia sin un valor pequeño para R4 o valores muy grandes para las resistencias de realimentación.
Funciones
  • Alimentación doble de +/–5 V
  • Entrada: +/–2,5 mV
  • Salida: +/–2,5 V
  • Ancho de banda: 5 kHz
  • Ganancia: 1000 V/V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Libro electrónico Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24/09/2024
Circuit design Inverting Amplifier With T-Network Feedback Circuit (Rev. A) PDF | HTML 15/02/2022
Circuit design Transimpedance amplifier with T-network circuit PDF | HTML 12/03/2021

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD176 Diseño de referencia de amplificador de fotodiodos de alimentación única y 1 MHz

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos