CIRCUIT060014

Circuito convertidor de tensión a corriente (V-I) con MOSFET

CIRCUIT060014

Información general

Este convertidor V‑I de lado bajo y alimentación simple proporciona una corriente bien regulada a una carga que se puede conectar a una tensión superior a la tensión de alimentación del amplificador operacional. El circuito acepta una tensión de entrada de entre 0 V y 2 V y la convierte en una corriente de entre 0 mA y 100 mA. La corriente se regula con precisión realimentando la caída de tensión a través de una resistencia de detección de corriente de lado bajo, R3, a la entrada inversora del amplificador operacional.
Funciones
  • Alimentación simple de 5 V.
  • Entrada: 0 V a 2 V
  • Salida: De 0 mA a 100 mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Libro electrónico Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24/09/2024
Nota sobre la aplicación Voltage-to-current (V-I) converter circuit with MOSFET (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2021
Circuit design Voltage-to-current (V-I) converter circuit with BJT PDF | HTML 14/05/2021
Nota sobre la aplicación AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21/10/2020
Guía del usuario TIPD102 Verified Design Reference Guide 19/09/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD101 Diseño de referencia de convertidor V-I de lado bajo, entrada de 0 a 5 V y salida de 0 mA a 500 mA TIPD102 Convertidor V-I de lado alto, 0-2 V a 0-100 mA, error de escala completa del 1 %

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos