CIRCUIT060016
Circuito de preamplificador de micrófono sin inversión
CIRCUIT060016
Información general
Este circuito utiliza una configuración de circuito para amplificador no&ndashinversor para amplificar la señal de salida del micrófono. Este circuito tiene una planitud de magnitud muy buena y exhibe desviaciones de respuesta de frecuencia menores en el rango de frecuencia de audio. El circuito está diseñado para funcionar con una alimentación simple de 5 V.
Funciones
- Alimentación simple de 5 V
- Presión de entrada: SPL de 100 dB (2 Pa)
- Salida máxima: 1,228 Vrms
- Rango de frecuencia: De 20 Hz a 20 kHz
Empiece
- Leer el diseño del circuito
- Descargar el modelo
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3