CIRCUIT060021

Circuito de amortiguación (seguidor)

CIRCUIT060021

Información general

This design is used to buffer signals by presenting a high input impedance and a low output impedance. This circuit is commonly used to drive low-impedance loads, analog-to-digital converters (ADC) and buffer reference voltages. The output voltage of this circuit is equal to the input voltage.
Funciones
  • Input: ±10 V
  • Output: ±10 V
  • Frequency: 100 kHz
  • Supply: ±15 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Read the circuit design
  2. Download the model

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Buffer (follower) circuit (Rev. B) PDF | HTML 26/09/2024
Nota sobre la aplicación AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21/10/2020
Nota sobre la aplicación Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 19/09/2016
Nota sobre la aplicación Buffer Op Amp to ADC Circuit Collection 18/03/2002

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD128 Diseño de referencia verificado de accionamiento de carga capacitiva con una resistencia de aislamie

Soporte y capacitación