CIRCUIT060028

Circuito diferenciador

CIRCUIT060028

Información general

El circuito diferenciador emite el derivado de la señal de entrada en un rango de frecuencia en función de la constante de tiempo del circuito y el ancho de banda del amplificador. La señal de entrada se aplica a la entrada inversa, por lo que la salida se invierte en relación con la polaridad de la señal de entrada. El circuito diferenciador de ideal es fundamentalmente inestable y requiere la adición de una resistencia de entrada, un condensador de retroalimentación, o ambos, para que sea estable. Los componentes necesarios para la estabilidad limitan el ancho de banda sobre el cual se realiza la función diferenciadora.
Funciones
  • Entrada: De 100 Hz a 2.5 kHz
  • Salida: 0.1 V a 4.9 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 2.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Differentiator Circuit (Rev. C) 12/08/2021
Nota sobre la aplicación AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21/10/2020
Más documentación Linear Integrated Circuits and its Applications 15/02/2017
Nota sobre la aplicación Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 19/09/2016

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.